Magnetventil VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
573473
GTIN 4052568220525
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
590 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch