Steuerblock VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP

574012

GTIN 4052568221447

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1050 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
3 bar - 10 bar