Elektrozylinder ESBF-BS-63-100-10P
574096
GTIN 4052568221935
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
63
Max. Vorschubkraft Fx
7000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
100 mm