Elektrozylinder ESBF-BS-80-300-32P
574113
GTIN 4052568222109
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
10002 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
300 mm