Elektrozylinder ESBF-BS-100-100-5P
574115
GTIN 4052568222123
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
100
Max. Vorschubkraft Fx
17000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
100 mm