Elektrozylinder ESBF-BS-100-100-40P
574122
GTIN 4052568222192
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
100
Max. Vorschubkraft Fx
14500 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
100 mm