Magnetventil VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

575262

GTIN 4052568103736

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch