Pneumatikventil VUWS-L25-M32C-E-G14

575484

GTIN 4052568260415

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
pneumatisch