Magnetventil VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1

575526

GTIN 4052568260835

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch