Stopperzylinder DFSP-Q-16-10-DF-PA

576068

GTIN 4052568224325

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
880 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter