Stopperzylinder DFSP-Q-16-15-PR-PA

576071

GTIN 4052568224356

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
710 N
Hub
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter