Stopperzylinder DFSP-20-20-S-PA

576074

GTIN 4052568224387

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
1370 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter