Stopperzylinder DFSP-20-10-PF-PA
576087
GTIN 4052568224516
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
1370 N
Hub
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter