Stopperzylinder DFSP-32-25-PS-PA
576104
GTIN 4052568224684
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3270 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter