Stopperzylinder DFSP-Q-32-15-PR-PA

576117

GTIN 4052568224813

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
2670 N
Hub
15 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter