Stopperzylinder DFSP-Q-32-20-PR-PA
576118
GTIN 4052568224820
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
2670 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter