Stopperzylinder DFSP-Q-40-20-DF-PA
576138
GTIN 4052568225025
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter