Stopperzylinder DFSP-Q-40-25-DF-PA

576139

GTIN 4052568225032

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
5540 N
Hub
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter