Stopperzylinder DFSP-Q-40-20-PR-PA
576141
GTIN 4052568225056
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
4500 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter