Pneumatikventil VUWS-LT20-M32C-M-G18

577525

GTIN 4052568382247

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch