Pneumatikventil VUWS-LT20-T32U-M-G18
577530
GTIN 4052568382292
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch