Führungszylinder DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN 4052568411794

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
50 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter