Magnetventil BMCH-2-3-1/8
6686
GTIN 4052568110932
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
160 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch