Druckschalter SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
GTIN 4052568255626
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Betriebsdruck
-1 bar - 10 bar
Schaltelementfunktion
Wechsler
Betriebsspannungsbereich DC
19.2 V - 30 V
Elektrischer Anschluss
4-polig - M12x1 - Stecker - nach EN 60947-5-2 - runde Bauform