Drucksensor SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001207
GTIN 4052568276843
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
-1 bar
Druckmessbereich Endwert
1 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
R1/8
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104