Drucksensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

8001238

GTIN 4052568277154

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
-1 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
QS-4
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101