Magnetventil VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L

8004888

GTIN 4052568277536

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch