Schwenkantrieb DAPS-0960-090-R-F14-MW

8005009

GTIN 4052568256586

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
960 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36