Schwenkantrieb DAPS-0180-090-R-F0710-MW-T6

8005015

GTIN 4052568256647

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
180 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22