Schwenkantrieb DAPS-0960-090-R-F14-MW-T6

8005021

GTIN 4052568256708

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
960 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36