Schwenkantrieb DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW
8005028
GTIN 4052568256777
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
62 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F05 - F07
Wellenanschluss
T17