Schwenkantrieb DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW
8005040
GTIN 4052568256890
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
210 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22