Schwenkantrieb DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW

8005044

GTIN 4052568256937

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
280 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27