Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW
8005052
GTIN 4052568257019
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
600 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T36