Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS2-F14-MW

8005061

GTIN 4052568257101

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
900 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36