Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW
8005071
GTIN 4052568257200
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1120 Nm
Schwenkwinkel
92 deg
Flanschbohrbild
F12 - F16
Wellenanschluss
T46