Elektrozylinder ESBF-BS-32-300-10P
8022567
GTIN 4052568278243
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
300 mm