Elektrozylinder ESBF-LS-32-300-2.5P
8022571
GTIN 4052568278274
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Max. Vorschubkraft Fx
600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Hub
300 mm