Elektrozylinder ESBF-BS-40-200-10P
8022578
GTIN 4052568278335
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Max. Vorschubkraft Fx
3000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
200 mm