Elektrozylinder ESBF-LS-40-400-3P
8022588
GTIN 4052568278427
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Max. Vorschubkraft Fx
1000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Hub
400 mm