Elektrozylinder ESBF-BS-50-400-5P
8022592
GTIN 4052568278458
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
50
Max. Vorschubkraft Fx
5000 N
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm
Hub
400 mm