Magnetspule VACS-C-C1-3W

8025338

GTIN 4052568279158

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,0 VA, Halteleistung 2,3 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-10 - 50 °C