Magnetspule VACN-N-A1-3A
8029135
GTIN 4052568280390
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 6,2 VA, Halteleistung 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 4,9 VA, Halteleistung 2,9 VA
Schutzart
IP65