Magnetspule VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029140
GTIN 4052568280444
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 11,5 VA, Halteleistung 8,0 VA
Schutzart
IP65