Magnetspule VACN-N-A1-1

8029144

GTIN 4052568280482

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 0,7 W
Schutzart
IP65