L-Verschraubung NPFC-L-2M5-F
8030208
GTIN 4052568063108
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar