L-Verschraubung NPFC-L-2G18-F
8030209
GTIN 4052568063115
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar