L-Verschraubung NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
GTIN 4052568063221
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R3/4
Pneumatischer Anschluss 2
G3/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar