L-Verschraubung NPFC-L-2R38-M

8030225

GTIN 4052568063276

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
R3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar