T-Verschraubung NPFC-T-2G12-R12-FMF
8030249
GTIN 4052568063511
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
R1/2
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar